NORDAC START - SK 135E - 电机软启动器

紧凑型驱动器,无磨损启动

  • 功率范围:0.25–7.5 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • 表面处理(nsd tupH)

NORDAC START软启动器是一种分布式无损耗电机起动器,适用于所有软起动应用场景。它具有换向功能和内部电机保护功能,因此可以灵活地集成到任何系统中。

  • 功率范围:0.25 – 7.5 kW
  • 3相 200 - 240 V, 3相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55, IP66, IP69K
  • 贴机安装,贴墙安装

  • 2x数字输入,2x数字输出
  • 通过插入式控制模块,NORDCON软件工具或应用程序进行参数设置
  • 换向功能
  • 驱动监测功能,包括电机监测和电机热敏电阻评估
  • 电机制动器管理
  • 集成线路滤波器
  • 异步电机运行

F3015_E3000 - 电机软起动器,SK135E


F3015_E3000 - 电机软起动器,SK135E
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0135 - NORDAC® START用户操作手册


BU0135 - NORDAC® START用户操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - NORDCON软件操作手册


BU0000 - NORDCON软件操作手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒


BU0040 - 诺德变频器的控制和参数盒
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0135 - NORDAC® START用户操作手册


BU0135 - NORDAC® START用户操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册


BU0550 - NORDAC - PLC 实用操作手册
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - 操作手册-NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • 下载 英语
文档资料详情

Data Sheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL


Data Sheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Data Sheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL


Data Sheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL


Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL


Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL


Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL - Technical Information / Datasheet SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

Quick Start SK 1x5E - SK 1x5E 快速启动


Quick Start SK 1x5E - SK 1x5E 快速启动
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

SI0135 - SK 135E - 安全说明


SI0135 - SK 135E - 安全说明
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400 - TI 275271128 - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400
  • 下载 英语
文档资料详情

Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-400-C
  • 下载 英语
文档资料详情

Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C


Setpoint Converter SK CU4-SSR-C - Setpoint Converter SK CU4-SSR-C
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 19551580-83 - IGx1P (OE-IG-A8F 直)技术信息 / 电缆数据表


TI 19551580-83 - IGx1P (OE-IG-A8F 直)技术信息 / 电缆数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR


TI 275271124 - Setpoint Converter SK CU4-SSR
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274133 - SK TIE4-NQ16-K-LE电源输入


TI 275274133 - SK TIE4-NQ16-K-LE电源输入
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA电源输入


TI 275274173 - SK TIE4-NQ16-K-LA电源输入
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口


TI 275274502 - SK TIE4-M12-ASI AS 接口
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展


TI 275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX连接扩展
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 275274874-879 SC - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx


TI 275274874-879 SC - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON


TI 80_0046 - Techn. Information / Datasheet - Adapters and adapter cables for the parameterisation units and NORDCON
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_19551584-87 - IG-IGx1P (OE-IG-A8F 斜)技术信息/ 电缆数据表


TI_19551584-87 - IG-IGx1P (OE-IG-A8F 斜)技术信息/ 电缆数据表
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL


TI_275274240- 242 - Technical Information / Datasheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274645-647 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274675- 677 - Technical Information / Datasheet SC S4Y0.34 M12-B4SMM M12-A8SMF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx


TI_275274839-843 - Technical Information / Datasheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx


TI_275274845- 848 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx


TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx


TI_275274855- 858 - Techical Information / Datasheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx


TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM


TI_275274890- 893 - Technical Information / Datasheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM
  • 下载 英语
文档资料详情

TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM


TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM
  • 下载 英语
文档资料详情

Technical Information: NORD Cable Hybrid Daisy Chain w/ 24V DC Voltage Supply - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL


Technical Information: NORD Cable Hybrid Daisy Chain w/ 24V DC Voltage Supply - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - NORDAC - 电子驱动技术


E3000 - NORDAC - 电子驱动技术
  • 下载 英语
文档资料详情

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • 下载 英语
文档资料详情

F3025 - 现场分布式系统


F3025 - 现场分布式系统
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 135E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA


ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 135E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 135E - Australia - ACMA
  • 下载 英语
文档资料详情

ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 155E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA


ACMA Declaration of Conformity: Motorstarter SK 155E - Supplier’s declaration of conformity for motorstarter SK 155E - Australia - ACMA
  • 下载 英语
文档资料详情

C020028_SK135E - EAC Certificate of Conformity - NORDAC START SK 135E


C020028_SK135E - EAC Certificate of Conformity - NORDAC START SK 135E
  • 下载 英语
文档资料详情

C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...


C310901_CE - 符合标准声明 SK 155E-FDS ..., SK 175E-FDS ...
  • 下载 英语
文档资料详情

C350800UKCA Conformity Declaration - NORDAC START SK 135E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E


C350800UKCA Conformity Declaration - NORDAC START SK 135E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC START SK 135E
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate for Failsafe I/O module - SK TU4-PROFIsafe - 符合标准声明 — SK 155E-FDS ...


Certificate for Failsafe I/O module - SK TU4-PROFIsafe - 符合标准声明 — SK 155E-FDS ...
  • 下载 英语
文档资料详情

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • 下载 英语
文档资料详情